English ‧ 繁體中文 ‧ 簡体中文 Español Greek
 
  公司簡介 最新消息 產品資訊 客戶專區 聯絡服務網 型錄勘誤 安全注意事項
 
 
 
  壓力傳感器
  壓力錶
 
 
‧您現在的位置 > 產品資訊 > 壓力傳感器 > 壓力傳感器
 
快速選單 系列:   型號:  
壓力傳感器
MP1
高重覆精度:≦±1%F.S. 應答時間:5ms 以下
應差可調整,低價格

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
壓力傳感器
MP10
1.使用簡便,可直接安裝於快速接頭使用。 2.超小體積:26×10×10.4 mm。 3.設定壓力範圍:傳感器:負壓 (0~-101.3 kPa),正壓 (0~0.6 MPa) ;類比輸出:連成壓 (-100~100 kPa), 複合壓:(-101~500 kPa), 低壓:(0~100 kPa), 負壓:(0~-101.3 kPa), 正壓:(0~1.0 MPa)4.低價格

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
高精度壓力傳感器
MP30
壓力範圍:連成壓-100~100 kPa, 負壓 0~-101.3 kPa, 正壓 0~1MPa,2組開關輸出,1組線性輸出,應差可調整,高精度,低價格。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
高精度壓力傳感器
MP41
直接安裝於三點組合,3 色壓力數值顯示,應差可調整,高精度,低價格,壓力單位可設定:MPa, kgf/cm2, bar, psi

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
高精度數位壓力傳感器
MP43
7 種壓力單位顯示。2 NPN/PNP 開集極輸出 + 類比輸出。
3 色數位LCD顯示。重複精度 ±0.2% F.S.±1 digit。
節省電力 Max. 20%。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
壓力傳感器
MP45
IP65 防護等級。
2NPN/PNP 開集極輸出 + 類比輸出(1~5V or 4~20mA)。
2色數位LCD顯示。
重複精度±0.2% F.S.±1 digit 以下。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
高精度數位壓力傳感器
MP50
保護構造: IP65。雙色數位 LCD 顯示。參數複製功能。
壓力單位可轉換:KPa, MPa, kgf/cm2, bar, psi, InHg
感應元件 & 換管元件: 不銹鋼 316L。可使用於腐蝕性液體或氣體環境。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
壓力傳感器
MPS
最高使用壓力: 0.8 MPa,保證耐壓力: 1 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
頁 / 共 1 頁
 
   
 
總公司/台北市承德路三段 106 號
TEL:(02)25913001 (10線)
FAX:(02)25912822
佳里一廠/台南市佳里區海澄里萊芊寮 1-30 號
佳里二廠/台南市佳里區六安里六安 117-38 號
佳里三廠/台南市佳里區海澄里萊芊寮 12-13 號
自動倉儲/台南市佳里區海澄里萊芊寮 12-30 號
TEL:(06)7264705  FAX:(06)7266456
台中分公司/台中市西屯區長安路一段 160 號
TEL:(04)23131870  FAX:(04)23131880
台南分公司/台南市佳里區海澄里萊芊寮 1-30 號
TEL:(06)7262011  FAX:(06)7263561
高雄分公司/高雄市龍江街 91 號
TEL:(07)3119113-5  FAX:(07)3220021