‧您現在的位置 > 產品資訊 > 圓型氣壓缸 > 圓型氣壓缸
 
快速選單 系列:   型號:  
MCCG 圓型氣壓缸
MCCG
氣缸內徑: φ20,25,32,40,50,63 (mm),使用壓力範圍: 0.05~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa。

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
MCCN 圓型氣壓缸
MCCN
氣缸內徑: φ3/4”~2 1/2”(inch),最大使用壓力:1 MPa,最小使用壓力: 0.05 MPa,耐壓力: 1.5 MPa。

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
第 頁 / 共 1 頁