‧您現在的位置 > 產品資訊 > HUMPHREY > TAC 級方向閥
 
快速選單 系列:   型號:  
TAC 級
2&3&4方向手動閥
型號(4P、4PP、4V、41P、41PP、41V、41TD3、41TS3、41TDS3、41RD3、41RS3、42P、42PP)

詳細規格 訂購代號 相關下載
TAC 級
手動/機械操控配件
有滾珠型、滾子凸輪型、單向凸輪型、指壓型腳踏型

訂購代號 相關下載
TAC 級
氣動操控配件(空壓導引器)
此類型空壓導引器,直接藉內螺紋固定在TAC級方向閥的按鈕極限環上。

訂購代號 相關下載
TAC 級方向閥
減壓閥,速度控制閥,止逆閥,梭動閥
配管口徑尺寸:NPT 1/8”陰#10-32陽,#10-32陰,#10-32,NPT 1/8” ,使用壓力範圍:0~0.9 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
第 頁 / 共 1 頁