‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 真空產生器
 
快速選單 系列:   型號:  
多段式真空產生器
MZL112
噴嘴口徑 1.2 mm, 最大吸入流量 100 l/min, 空氣消耗量 63 l/min, 最高真空壓力 -84 kPa, 最高使用壓力 0.7 MPa, 三段擴散器構造

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
多段式真空產生器
MZL212
噴嘴口徑 1.2 mm×2, 最大吸入流量 200 l/min, 空氣消耗量 126 l /min, 最高真空壓力 -84 kPa, 最高使用壓力 0.7 MPa

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
真空產生器
MVVA
噴嘴直徑:1.0, 1.5, 2.0 mm, 配管口徑: G1/8, G1/4. G3/8, 使用壓力範圍: 0.1~0.6 MPa, 到達真空度: -91.8 kPa (-690mmHg)

詳細規格 訂購代號 相關下載
第 頁 / 共 1 頁