‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 真空產生器 > MZL212 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

多段式真空產生器
MZL212
噴嘴口徑 1.2 mm×2, 最大吸入流量 200 l/min, 空氣消耗量 126 l /min, 最高真空壓力 -84 kPa, 最高使用壓力 0.7 MPa

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  噴嘴直徑   1.2 mm×2
  最大吸入流量   200 l/min
  空氣消耗量   126 l/min
  最高真空壓力   -84 kPa
  最高使用壓力   0.7 MPa
  供給壓力範圍   0.2~0.5 MPa
  標準供給壓力   0.4 MPa
  使用溫度範圍   +5~+50℃
  重量   700 g