‧您現在的位置 > 產品資訊 > 阻擋氣壓缸 > MSL* 系列
 
快速選單 系列:   型號:  
MSL* 系列
MSLD
氣缸內徑:φ50 mm,使用壓力範圍: 0.2~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa,緩衝裝置: NBR 緩衝墊片,附磁。

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
MSL* 系列
MSLL
氣缸內徑: φ25,40 (mm),使用壓力範圍: 0.2~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa,緩衝裝置: NBR 緩衝墊片,φ25-不附磁,φ40-附磁。

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
MSL* 系列
MSLP
氣缸內徑: φ32 mm,使用壓力範圍: 0.2~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa,緩衝裝置: NBR 緩衝墊片,均附磁。

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
第 頁 / 共 1 頁