‧您現在的位置 > 產品資訊 > 阻擋氣壓缸 > MSL* 系列 > MSLL 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

MSL* 系列
MSLL
氣缸內徑: φ25,40 (mm),使用壓力範圍: 0.2~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa,緩衝裝置: NBR 緩衝墊片,φ25-不附磁,φ40-附磁。

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  操作型式   複動型(不附彈簧)-滾輪阻擋
  選用:複動型(附彈簧)-滾輪阻擋
  作動缸徑—行程   φ25-30, φ40-30
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  緩衝裝置   NBR 緩衝墊片
  磁石   φ25-不附磁,φ40-附磁
  傳感器   RCA (束帶BA40, BGS40)
  重量   1850 g, 4550 g