‧您現在的位置 > 產品資訊 > 迷你氣壓缸 > 筆型氣壓缸
 
快速選單 系列:   型號:  
筆型氣壓缸
MCMJ
氣缸內徑: φ6,10,16(mm),採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。氣壓缸採用高級不銹鋼材質,耐磨、耐腐蝕。多樣化支架可供選擇。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
MCMJ1 筆型氣壓缸
MCMJ1
氣缸內徑: φ4 mm,最大使用壓力:0.7 MPa,最小使用壓力: 0.3 MPa,耐壓力: 1 MPa,全系列不附磁。

詳細規格 訂購代號 相關下載
筆型氣壓缸
MCMJP
氣缸內徑: φ6,10,16mm,氣缸本體直接安裝於平板上,節省安裝空間。埋入型傳感器設計。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
MCMJP 筆型氣壓缸
MCMJPB
氣缸內徑: φ6,10,15mm,型號:MCMJPB(本體安裝型)、MCMJPS(埋入型),氣缸本體可直接埋入機器本體或安裝於平板上,可以有效節省安裝空間,全系列不附磁。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
筆型氣壓缸
MCMJPS
氣缸內徑: φ6,10,15mm,型號:MCMJPB(本體安裝型)、MCMJPS(埋入型),氣缸本體可直接埋入機器本體或安裝於平板上,可以有效節省安裝空間,全系列不附磁。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
第 頁 / 共 1 頁