‧您現在的位置 > 產品資訊 > 迷你氣壓缸 > 筆型氣壓缸 > MCMJ1 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

MCMJ1 筆型氣壓缸
MCMJ1
氣缸內徑: φ4 mm,最大使用壓力:0.7 MPa,最小使用壓力: 0.3 MPa,耐壓力: 1 MPa,全系列不附磁。

詳細規格 訂購代號 相關下載
  作動方式   單動型
  氣缸內徑 (mm)   4
  使用流體   空氣
  最大使用壓力   0.7 MPa
  最小使用壓力   0.3 MPa
  耐壓力   1 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  最大容許動能 (焦耳)   0.004J