‧您現在的位置 > 產品資訊 > 迷你氣壓缸 > 筆型氣壓缸 > MCMJP 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

筆型氣壓缸
MCMJP
氣缸內徑: φ6,10,16mm,氣缸本體直接安裝於平板上,節省安裝空間。埋入型傳感器設計。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑 (mm)   6, 10, 16
  配管口徑尺寸   M3×0.5, M5×0.8
  使用流體   空氣
  最大使用壓力   0.7 MPa
  最小使用壓力   0.06 MPa
  耐壓力   1 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  最大容許動能 (焦耳)   0.012~0.05J
  傳感器   RDF, RDGV