‧您現在的位置 > 產品資訊 > 迷你氣壓缸 > 筆型氣壓缸 > MCMJ 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

筆型氣壓缸
MCMJ
氣缸內徑: φ6,10,16(mm),採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。氣壓缸採用高級不銹鋼材質,耐磨、耐腐蝕。多樣化支架可供選擇。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  氣缸內徑 (mm)   6, 10, 16
  配管口徑尺寸   M5×0.8
  使用流體   空氣
  最大使用壓力   0.7 MPa
  最小使用壓力   單動:引入型 0.15~0.25 MPa,押出型 0.15~0.2 MPa
  複動:0.06~0.12 MPa
  耐壓力   1 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  最大容許動能 (焦耳)   0.012~0.09J
  傳感器   RCM,RCS
  傳感器束帶   BJ6~BJ16
  BM10~BM16