‧您現在的位置 > 產品資訊 > 迷你氣壓缸 > 筆型氣壓缸 > MCMJPB 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

MCMJP 筆型氣壓缸
MCMJPB
氣缸內徑: φ6,10,15mm,型號:MCMJPB(本體安裝型)、MCMJPS(埋入型),氣缸本體可直接埋入機器本體或安裝於平板上,可以有效節省安裝空間,全系列不附磁。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  作動方式   單動型
  氣缸內徑 (mm)   6, 10, 15
  使用流體   空氣
  最大使用壓力   0.7 MPa
  最小使用壓力   φ6:0.2 MPa
  φ10,15:0.15 MPa
  耐壓力   1 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  最大容許動能 (焦耳)   0.003~0.019J