‧您現在的位置 > 產品資訊 > 阻擋氣壓缸 > MSL* 系列 > MSLD 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

MSL* 系列
MSLD
氣缸內徑:φ50 mm,使用壓力範圍: 0.2~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa,緩衝裝置: NBR 緩衝墊片,附磁。

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  操作型式   複動型附彈簧-滾輪附緩衝阻擋
  作動缸徑—行程   φ50-50
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  緩衝裝置   NBR 緩衝墊片
  磁石   附磁
  傳感器   RCB,RCE.RCE1,RDEP
  重量   8750 g