‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 真空產生器 > MVVA 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

真空產生器
MVVA
噴嘴直徑:1.0, 1.5, 2.0 mm, 配管口徑: G1/8, G1/4. G3/8, 使用壓力範圍: 0.1~0.6 MPa, 到達真空度: -91.8 kPa (-690mmHg)

詳細規格 訂購代號 相關下載
  噴嘴直徑   1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm
  配管口徑尺寸   G1/8, G1/4, G3/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.1~0.6 MPa
  周圍溫度   0~+60℃ (不凍結)
  到達真空度   -91.8 kPa (-690mmHg)
  吸入流量   32 l/min, 63 l/min, 130 l/min
  給油   不需給油
  空氣消耗量   76 l/min, 100 l/min, 185 l/min
  供給空氣壓   0.5 MPa
  信號確認設定範圍   SJ型式: -20.0 ~ -90 kpa
  (-150 ~ -680 mm Hg)
  重量   10: 84g, 110g (SJ)
  15: 126 g, 158 g (SJ)
  20: 294 g, 321 g (SJ)