‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 真空產生器 > MZL112 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

多段式真空產生器
MZL112
噴嘴口徑 1.2 mm, 最大吸入流量 100 l/min, 空氣消耗量 63 l/min, 最高真空壓力 -84 kPa, 最高使用壓力 0.7 MPa, 三段擴散器構造

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  噴嘴直徑   1.2mm
  最大吸入流量   100 l/m
  空氣消耗量   63 l/m
  最高真空壓力   -84kPa
  最高使用壓力   0.7 MPa
  供給壓力範圍   0.2~0.5 MPa
  標準供給壓力   0.4 MPa
  使用溫度範圍   5~50°C
  重量   450g