‧您現在的位置 > 產品資訊 > HUMPHREY > TAC 級方向閥 > 2&3&4方向手動閥 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

TAC 級
2&3&4方向手動閥
型號(4P、4PP、4V、41P、41PP、41V、41TD3、41TS3、41TDS3、41RD3、41RS3、42P、42PP)

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑   請看外觀尺寸
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0~0.9 MPa
  周圍溫度   -28~80℃
  油潤滑   輪機油 ISO-VG32
  過濾精度需求   40μm