‧您現在的位置 > 產品資訊 > HUMPHREY > TAC 級方向閥 > 減壓閥,速度控制閥,止逆閥,梭動閥 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

TAC 級方向閥
減壓閥,速度控制閥,止逆閥,梭動閥
配管口徑尺寸:NPT 1/8”陰#10-32陽,#10-32陰,#10-32,NPT 1/8” ,使用壓力範圍:0~0.9 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑尺寸   NPT 1/8"陰,#10-32陽,#10-32陰,#10-32,NPT1/8”
  使用流體   氣體
  使用壓力範圍   0~0.9 MPa
  有效斷面積mm2   5.5~6
  周圍溫度   -7~65℃
  油潤滑   不要