‧您現在的位置 > 產品資訊 > 圓型氣壓缸 > 圓型氣壓缸 > MCCN 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

MCCN 圓型氣壓缸
MCCN
氣缸內徑: φ3/4”~2 1/2”(inch),最大使用壓力:1 MPa,最小使用壓力: 0.05 MPa,耐壓力: 1.5 MPa。

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑 (mm)   20, 25, 32, 40, 50, 63
  配管口徑尺寸   NPT1/8, NPT1/4
  使用流體   空氣
  最大使用壓力   1 MPa
  最小使用壓力   0.05 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  緩衝裝置   緩衝墊片
  最大容許動能 (焦耳)   墊片緩衝 0.28~3.4J
  可調緩衝 0.35~4.9J
  傳感器   RCA
  傳感器束帶   BGA20~BGA63