‧您現在的位置 > 產品資訊 > 壓力傳感器 > 壓力傳感器 > MP43 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

高精度數位壓力傳感器
MP43
7 種壓力單位顯示。2 NPN/PNP 開集極輸出 + 類比輸出。
3 色數位LCD顯示。重複精度 ±0.2% F.S.±1 digit。
節省電力 Max. 20%。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑   F1:R1/8, M5; F2:NPT1/8,#10~32UNF; F3:G1/8, M5
  額定壓力範圍   0 ~ 1.000 MPa (正壓)
  0.0 ~ -101.3 kPa (負壓)
  -100.0~100.0 kPa (連成壓)
  設定/使用壓力範圍   -0.100 ~ 1.000 MPa (正壓)
  10.0 ~ -101.3 kPa (負壓)
  -101.0~101.0 kPa (連成壓)
  耐壓力   1.5 MPa, 300 kPa
  使用流體   空氣,非腐蝕性,不可燃性
  電源電壓   12 to 24V DC ±10%, 漣波峰值 ≦10%
  消費電流   ≦ 40mA (無負載時)
  開關輸出   2 NPN 開集極輸出,最大負載電流:125mA,最大供應電壓:30V DC,內部壓降:≦1.5V
  2 PNP 開集極輸出,最大負載電流:125mA,最大供應電壓:24V DC,內部壓降:≦1.5V
  重覆精度   ≦±0.2% F.S.±1 digit
  應差   可調 (※1)
  應答時間   ≦2.5ms (預防誤動作功能: 25ms, 100ms, 250ms, 500ms, 1000ms ,1500ms 可選擇)
  輸出短路保護   有
  顯示   3色(紅/綠/橙)顯示(取樣率5次/秒)
  顯示精度   ≦±2% F.S. ±1 digit (在周圍溫度: 25 ±3℃)
  動作顯示燈   橙色 (1 & 2 指示燈) OUT1 / OUT2
  線性輸出(電壓輸出)(※2)   輸出電壓: 1 ~ 5V ≦±2.5% F.S.(額定壓力範圍內)
  直線性:≦±1% F.S. 輸出阻抗約1kΩ
  線性輸出(電流輸出)(※3)   輸出電流: 4 ~ 20mA ≦±2.5% F.S.(額定壓力範圍內); 直線性: ≦±1% F.S.
  負載阻抗最大:300Ω 在電壓為12V, 600Ω 在電壓為24V ;
  負載阻抗最小:50Ω
  耐環境-防護等級   IP40
  耐環境-周圍溫度   動作: 0 ~ 50℃, 保存:-10 ~ 60 ℃ (無水露及不結冰狀況下)
  耐環境-周圍濕度   動作及保存: 35 ~ 85% RH (無水露)
  耐環境-耐電壓   1000V AC 1分鐘(引線及塑膠外殼間)
  耐環境-絕緣阻抗   50MΩ 以上 (500V DC) (引線及塑膠外殼間)
  耐環境-耐振動   複振幅1.5mm, 每1分鐘10Hz~55Hz~10Hz , X、Y、Z 每個方向各2小時
  耐環境-耐衝擊   100m/s2 (10G) X、Y、Z 每個方向各3次
  溫度特性   ≦±2.5% F.S.比較參考溫度25℃(0 ~ 50℃溫度範圍內)
  電線規格   耐油PVC電線 (0.15mm2)
  重量   約80g (包含2公尺的電線)
  備註   ※1.單點設定模式及窗口比較模式可調整1-8digits 的應差。
  ※2.選擇電壓輸出時就無電流輸出,2種輸出型態僅可選擇其1。
  ※3.選擇電流輸出時就無電壓輸出,2種輸出型態僅可選擇其1。