‧您現在的位置 > 產品資訊 > 壓力傳感器 > 壓力傳感器 > MP43 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

高精度數位壓力傳感器
MP43
7 種壓力單位顯示。2 NPN/PNP 開集極輸出 + 類比輸出。
3 色數位LCD顯示。重複精度 ±0.2% F.S.±1 digit。
節省電力 Max. 20%。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
‧ 7種壓力單位顯示。
‧ 2NPN/PNP 開集極輸出 + 類比輸出。
‧ 3色數位LCD顯示。
‧ 重複精度±0.2% F.S.±1 digit。
‧ 節省電力 Max. 20%。
‧ 壓力單位可設定:KPa, MPa, kgf/cm2, bar, psi, mmHg, InHg 。