‧您現在的位置 > 產品資訊 > 壓力傳感器 > 壓力傳感器 > MP1 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

壓力傳感器
MP1
高重覆精度:≦±1%F.S. 應答時間:5ms 以下
應差可調整,低價格

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑   1/8”Rc,M5; 1/8”NPT,M5; 1/8”G,M5
  設定/使用壓力範圍   負壓:-101 to 0 kPa
  低壓: 0 to 100 kPa
  正壓: 0 to 1 Mpa
  耐壓力   500kPa (連成壓、負壓)
  1.5MPa (正壓)
  適用氣體   空氣,非腐食性,不可燃性
  電源電壓   12 to 24V DC ±10%, 漣波峰值 10%以下
  消費電流   1output:NPN & PNP:21mA MAX.,
  2 output:25mA MAX.
  重覆精度   ±1% F.S.以下
  應答時間   5ms 以下
  耐環境-防護等級   IP40
  耐環境-周圍溫度   動作:0 ~ 50℃,保存:-20 ~ 60 ℃
  (無水露及不結冰狀況下)
  耐環境-周圍濕度   動作及保存: 35 ~ 85% RH (無水露)
  耐環境-耐電壓   1000V AC 1分鐘(引線及外殼間)
  耐環境-絕緣阻抗   50MΩ以上 (500VDC)(引線及外殼間)
  耐環境-耐振動   複振幅1.5mm ,10Hz~55Hz~10Hz ,
  X、Y、Z 每個方向各2小時
  耐環境-耐衝擊   980m/s2 (100G) X, Y, Z 每個
  溫度特性   ±3% F.S. (周圍溫度:25±3°C)
  重量   50g (包含1公尺的電線)