‧您現在的位置 > 產品資訊 > 壓力傳感器 > 壓力傳感器 > MP10 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

壓力傳感器
MP10
1.使用簡便,可直接安裝於快速接頭使用。 2.超小體積:26×10×10.4 mm。 3.設定壓力範圍:傳感器:負壓 (0~-101.3 kPa),正壓 (0~0.6 MPa) ;類比輸出:連成壓 (-100~100 kPa), 複合壓:(-101~500 kPa), 低壓:(0~100 kPa), 負壓:(0~-101.3 kPa), 正壓:(0~1.0 MPa)4.低價格

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  設定/使用壓力範圍   傳感器
  負壓: 0 ~ -101.3 kPa
  正壓: 0 ~ 0.6 MPa
  類比輸出
  連成壓: -100 ~ 100kPa
  複合壓: -101 ~ 500kPa
  低壓: 0 ~ 100 kPa
  負壓: 0 ~ -101.3 kPa
  正壓: 0 ~ 1.0 MPa
  耐壓力   傳感器
  負壓: 0.6 MPa
  正壓: 1.5 MPa
  類比輸出
  連成壓: 0.2 MPa
  複合壓: 1.5 MPa
  低壓: 0.2 MPa
  負壓: 0.2 MPa
  正壓: 1.5 MPa
  適用氣體   空氣,非腐蝕性,不可燃性
  電源電壓   傳感器:10.8 to 30V DC (含漣波峰值)
  類比輸出:12 to 24V DC (5%漣波峰值)
  最大開關電流   傳感器:80mA max.
  內部電壓降   傳感器:NPN / 0.8V, PNP / 0.8V
  消費電流   10mA max.
  線性類比輸出   1~5V ±1% F.S. / 直線性 ±0.5% F.S.
  開關輸出   傳感器:NPN or PNP
  輸出短路保護   傳感器:有
  重覆精度   傳感器:≦±1% F.S.
  應差   傳感器:3% F.S. max.
  應答時間   傳感器:約 1ms
  壓力設定方式   傳感器:旋鈕調整
  動作顯示燈   傳感器:ON: 紅燈
  耐環境-防護等級   IP 40
  耐環境-周圍溫度   傳感器
  動作: 0 ~ 60℃, 保存:-20 ~70℃
  ( 無水露及不結冰狀況下)
  類比輸出
  動作: 0 ~ 50℃, 保存:-20 ~70℃
  ( 無水露及不結冰狀況下)
  耐環境-耐振動   複振幅 1.5mm,10Hz~55Hz~10Hz ,
  X、Y、Z 每個方向各 2 小時
  耐環境-耐衝擊   980m/s2 (100G) X,Y, Z 每個方向各 3 次
  溫度特性   ≦±3% F.S. 以下 (0~50℃ 溫度範圍內)
  電線規格   外徑φ2.6, 3芯, 耐油電線(0.18mm2)
  重量   約 50 g (包含 3 公尺的電線)