‧您現在的位置 > 產品資訊 > 壓力傳感器 > 壓力傳感器 > MP41 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

高精度壓力傳感器
MP41
直接安裝於三點組合,3 色壓力數值顯示,應差可調整,高精度,低價格,壓力單位可設定:MPa, kgf/cm2, bar, psi

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  額定壓力範圍   0.000 ~ 1.000 MPa
  設定/使用壓力範圍   -0.100 ~ 1.000 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  適用氣體   空氣,非腐蝕性,不可燃性
  電源電壓   12 to 24V DC ±10%, 漣波峰值 ≦10%
  消費電流   ≦ 40mA 以下(無負載時)
  重覆精度   ≦±0.2% F.S. ±1 digit
  應差   可調
  應答時間   預防誤動作功能: 0.05s, 0.25s, 0.5s, 1s ,2s ,
  輸出短路保護   有
  顯示   3色(紅/綠/橙)顯示(取樣率5次/秒)
  顯示精度   ≦±2% F.S. ±1 digit
  (在周圍溫度: 25 ±3℃)
  動作顯示燈   橙色 OUT 1 指示燈
  耐環境-防護等級   IP40
  耐環境-周圍溫度   動作:0 ~ 50℃, 保存:-10 ~ 60 ℃
  (無水露及不結冰狀況下)
  耐環境-周圍濕度   動作及保存: 35 ~ 85% RH (無水露)
  耐環境-耐電壓   1000V AC 1分鐘(引線及外殼間)
  耐環境-絕緣阻抗   50MΩ 以上 (500V DC) (引線及外殼間)
  耐環境-耐振動   複振幅1.5mm或10G, 每1分鐘10Hz-150Hz-10Hz ,
  X、Y、Z 每個方向各2小時
  耐環境-耐衝擊   100m/s2 (10G) X、Y、Z 每個方向各3次
  溫度特性   ≦±2% F.S.比較參考溫度25℃(0~50℃溫度範圍內)
  電線規格   耐油 PVC 電線(0.15mm2)
  重量   約65g (包含2公尺的電線),
  約30g (包含M8 3-Pin 公頭)