‧您現在的位置 > 產品資訊 > 壓力傳感器 > 壓力傳感器 > MPS 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

壓力傳感器
MPS
最高使用壓力: 0.8 MPa,保證耐壓力: 1 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  管路接續方式   6A: R1/8 ( 管牙接續 )
  6A-R: O型環: S4 (O型環密封接續 )
  最高使用壓力   0.8 MPa
  保證耐壓力   1 MPa
  壓力設定範圍   0.1~0.7 MPa
  使用周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  LED 信號輸出   常開型→當壓力達設定值時,LED亮
  壓力傳感器   RCE 型
  簧片作動型式 / 常開型
  負荷電壓範圍:5~110V DC/AC
  容許負荷電流:100mA
  重量   6A: 185 g
  6A-R: 189 g