‧您現在的位置 > 產品資訊 > 壓力傳感器 > 壓力傳感器 > MP45 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

壓力傳感器
MP45
IP65 防護等級。
2NPN/PNP 開集極輸出 + 類比輸出(1~5V or 4~20mA)。
2色數位LCD顯示。
重複精度±0.2% F.S.±1 digit 以下。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
‧ IP65 防護等級
‧ 參數複製功能
‧ 2NPN/PNP 開集極輸出 + 類比輸出(1~5V or 4~20mA)
‧ 2色數位LCD顯示
‧ 重複精度±0.2% F.S.±1 digit 以下
‧ 壓力單位可設定:KPa, MPa, kgf/cm , bar, psi, InHg