‧您現在的位置 > 產品資訊 > NISCON > 空氣調理設備
 
快速選單 系列:   型號:  
空氣調理設備
逆止閥 BN-9L21
配管口徑尺寸: Rc1/4~Rc1,使用壓力範圍: 0~1 MPa,
耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
空氣調理設備
壓力開關
配管口徑牙型:平行陰螺紋,錐型陽螺紋,使用壓力範圍:0~4 MPa,
耐壓力: 0.1~6 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
空氣調理設備
流量開關
配管口徑尺寸: Rc3/8~Rc1-1/2,使用壓力範圍:0.03~0.5 MPa,
耐壓力: 1 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
空氣調理設備
80 冷涷式乾燥機
獨家的冷卻系統,除濕性能高。
獨家採用二重管方式,冷凍效果佳。(Tube-in Tube)方式。

產品特色 詳細規格 相關下載
冷空氣發生器
BN-VT150N / BN-VT300N / BN-VT600N
只需供給壓縮空氣,就可噴出比供給空氣溫度低40℃(最大)的冷空氣。
屬於利用渦動理論,且構造上沒有運動機件的冷空氣發生器,因此可維持長久的使用壽命。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
第 頁 / 共 2 頁