‧您現在的位置 > 產品資訊 > NISCON > 空氣調理設備 > BN-VT150N / BN-VT300N / BN-VT600N 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

冷空氣發生器
BN-VT150N / BN-VT300N / BN-VT600N
只需供給壓縮空氣,就可噴出比供給空氣溫度低40℃(最大)的冷空氣。
屬於利用渦動理論,且構造上沒有運動機件的冷空氣發生器,因此可維持長久的使用壽命。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  空氣消耗量   150N: 160 l/min
  300N: 375 l/min
  600N: 600 l/min
  使用壓力   0.2~0.5 MPa
  耐壓力   1 MPa
  重量   0.25 kg ~0.85 kg