‧您現在的位置 > 產品資訊 > NISCON > 空氣調理設備 > 80 冷涷式乾燥機 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理設備
80 冷涷式乾燥機
獨家的冷卻系統,除濕性能高。
獨家採用二重管方式,冷凍效果佳。(Tube-in Tube)方式。

產品特色 詳細規格 相關下載
  定格條件   處理空氣量:0.33m3/min(ANR)~2.83m3/min(ANR)
  入口空氣壓力: 0.7 MPa
  入口空氣溫度℃:35~38
  周圍溫度℃:32
  冷卻水溫℃:32
  出口空氣露點℃:大氣壓下-17℃;壓力下10℃
  使用範圍   入口空氣壓力:0.14~1.37 MPa
  入口空氣溫度℃:5~60
  周圍溫度℃:1.7~43
  出口空氣露點℃:壓力下4
  電器規格   定格電源:單相 AC110V 50/60Hz,三相 AC220V 50/60Hz
  消費電力W:170~3170
  定格電流:2.5~10.2
  構造   冷卻器:雙重冷媒管
  冷卻方式:空氣冷卻/空氣/水冷卻
  冷媒控制方式:Copillary Tube,溫度式膨脹閥
  冷卻溫度控制方式:Hot gas pass valve style
  冷媒:R-134a,R-22
  空氣出口配管口徑   Rc3/8~Rc1
  自動排水器   型號:NH-503J2,NH-5L3,NH-532
  口徑尺寸:Rc1/4,G1/4
  重量   15~257 kgf