‧您現在的位置 > 產品資訊 > NISCON > 空氣調理設備 > 流量開關 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理設備
流量開關
配管口徑尺寸: Rc3/8~Rc1-1/2,使用壓力範圍:0.03~0.5 MPa,
耐壓力: 1 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   10A~40A
  配管口徑尺寸   Rc3/8~Rc1-1/2
  使用流體   水、油
  使用壓力範圍   0.03~0.5 MPa
  耐壓力   1 MPa
  使用流體範圍   0.8~100L/min(ANR)
  接點容量1a1b接點   AC125(250V):5A
  DC24V:5A, DC125V:0.5A
  重量   0.9~2 jgf
  外觀尺寸   A:75~110
  B:80~94
  C:91~137