‧您現在的位置 > 產品資訊 > NISCON > 空氣調理設備 > 壓力開關 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理設備
壓力開關
配管口徑牙型:平行陰螺紋,錐型陽螺紋,使用壓力範圍:0~4 MPa,
耐壓力: 0.1~6 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   牙型:平行陰螺紋,錐型陽螺紋
  配管口徑尺寸   G(PF)3/8,R(PT)3/8
  使用流體   BN-1213/1218: 空氣
  BN-1252/1254: 空氣、油
  使用壓力範圍   0~4 MPa
  耐壓力   0.1~6 MPa
  設定壓力範圍   0.03~4 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  接點容量1a1b接點   AC125(250):5A,DC24V:15A,DC125V:0.5A
  重量   0.5 kgf
  外觀尺寸   L:62
  B:48
  H:96~113