‧您現在的位置 > 產品資訊 > NISCON > 空氣調理設備 > 逆止閥 BN-9L21 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理設備
逆止閥 BN-9L21
配管口徑尺寸: Rc1/4~Rc1,使用壓力範圍: 0~1 MPa,
耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   8A~25A
  配管口徑尺寸   Rc1/4~Rc1
  使用流體   空氣、清水
  使用壓力範圍   0~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  有效斷面積   30mm2 ~200mm2
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  重量   0.1~0.7 kgf
  外觀尺寸   ØD:24~46
  L:50~110
  S:19~41