您现在的位置 > 产品信息 > 电动缸 > 电动缸
 
快速选单  系列:   型号:  
智能电动缸
MEAT
规格: 25, 缩减安装底部至滑台平面尺寸,节省空间。
使用步进马达,以最小齿距时规皮带传动,提升位移精确度。
以4个线性滚珠轴承支撑滑台载重,保持平稳及顺畅度。
伺服型步进马达内藏控制器,具备程式记忆功能。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
电动缸
METB
尺寸: 42x42, 55x55, 80x80 mm, 皮带驱动配合线轨传输。
结构採铝合金材质。使用不銹钢带密封,防止内部皮带与线轨因粉尘张脏污造成损坏。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
滑台电动缸-螺桿驱动(不附马达)
METS
规格: 5M, 6M, 10, 12, 13, 14, 17, 22
适用 步进马达 42框, 57框及 伺服马达 100W~750W

详细规格 相关下载
滑台电动缸-螺桿驱动(附马达)
METSC
规格:5, 6, 10, 12, 13
适用马达 42框
软体下载: TC100控制器

详细规格 相关下载
活塞桿电动缸-螺桿驱动(附马达)
MEQYC
规格:50, 50D, 50L, 65, 65D, 65L
适用马达 52框, 65框
软体下载: TC100控制器

详细规格 相关下载
微型滑台电动缸(附马达)
MES*
型号:MESH, MESF, MESS
规格:20, 适用马达 25框
软体下载: TC100控制器

详细规格 订购代号 相关下载
第 页 / 共 1 页