您现在的位置 > 产品信息 > 电动缸 > 电动缸 > MES* 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

微型滑台电动缸(附马达)
MES*
型号:MESH, MESF, MESS
规格:20, 适用马达 25框
软体下载: TC100控制器

详细规格 订购代号 相关下载
  规格   20
  本体宽幅   MESH:64.5mm
  MESF:92mm
  MESS:82mm
  最大速度   ≤50, ≤250 mm/s
  最大行程   50mm
  最大荷重   6kg
  重复精度   ±0.02mm