您现在的位置 > 产品信息 > 压力传感器 > 压力錶
 
快速选单  系列:   型号:  
数位式压力錶
MP23
压力范围:正压 -0.1~1 MPa,连成压:-100.0~100kPa,高精度。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
数位压力錶
MPG-60
电池使用,更换简易。60 秒进入休眠。6 种压力单位 (kPa, MPa, kgf/cm2, psi, bar, mmHg) 供设定。防尘,防水溅入、保护构造 IP65。低价格。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
压力錶
PG
配管口径尺寸: R1/16, R1/8, R1/4,使用压力范围: 0~2 MPa

详细规格 订购代号 相关下载
第 页 / 共 1 页