您现在的位置 > 产品信息 > 压力传感器 > 压力錶 > MP23 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

数位式压力錶
MP23
压力范围:正压 -0.1~1 MPa,连成压:-100.0~100kPa,高精度。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径   F1: Rc1/8, F2: NPT1/8, F3: G1/8
  耐压力   连成压: 300 kPa
  正压: 1.5 MPa
  适用气体   空气,非腐蚀性,不可燃性
  电源电压   12 to 24V DC ±10%, 涟波峰值 10% 以下
  消费电流   55mA 以下
  显示   3 1/2 digit LED 显示 (取样週期: 5 times/1sec.)
  显示精度   ≦±2% F.S. ±1 digit 以下 (在周围温度: 25 ±3℃)
  耐环境-防护等级   IP40
  耐环境-周围温度   动作:0 ~ 50℃, 保存:-20 ~ 60℃
  (无水露及不结冰状况下)
  耐环境-周围湿度   动作及保存: 35 ~ 85% RH (无水露)
  耐环境-耐电压   1000V AC 1分钟(引线及外壳间)
  耐环境-绝缘阻抗   50MΩ以上 (500V DC) (引线及外壳间)
  耐环境-耐振动   复振幅1.5mm ,10Hz~55Hz~10Hz ,
  X、Y、Z 每个方向各2小时
  耐环境-耐冲击   980m/s2 (100G) X, Y, Z 每个方向各3次
  温度特性   ≦±2% F.S.(25℃)以下 (0 ~ 50℃温度范围内)
  电线规格   耐油电线(0.15mm2)
  重量   约102g (包含2公尺的电线)