您现在的位置 > 产品信息 > 压力传感器 > 压力錶 > PG 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

压力錶
PG
配管口径尺寸: R1/16, R1/8, R1/4,使用压力范围: 0~2 MPa

详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径代号   6A, 8A
  配管口径尺寸   R1/16, R1/8, R1/4
  使用流体   空气
  使用压力范围   依订购规格
  使用周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  精度   JIS 2.5级 或 ASME B级
  重量   11 g ~ 108 g