您现在的位置 > 产品信息 > 压力传感器 > 压力錶 > MPG-60 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

数位压力錶
MPG-60
电池使用,更换简易。60 秒进入休眠。6 种压力单位 (kPa, MPa, kgf/cm2, psi, bar, mmHg) 供设定。防尘,防水溅入、保护构造 IP65。低价格。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径   F1: R1/8”,M5; F2: NPT1/8”,10-32UNF; F3: G1/8”(BSPP),M5
  F4: R1/4”,M5; F5: NPT1/4”, 10-32UNF; F6:G1/4”(BSPP),M5
  设定/使用压力范围   0.000 ~ 1.000 MPa
  压力单位显示最小刻度   kPa/1, MPa/0.001, kgf/cm2/0.01, bar/0.01, psi/0.1, mmHg/1
  耐压力   1.5 MPa
  电池   CR 2032 锂电池
  电池寿命   3年, 5次/天 ; L有背光( 1年, 5次/天)
  电池可更换   是
  适用气体   空气,非腐蚀性,不可燃性
  低电量侦测   是
  关机时间   显示 60 秒后进入休眠
  背光   标准型:无背光; L型式:有背光
  取样频率   2 Hz (2次/秒)
  重覆精度   真空压:±1% F.S. ±1 digit 以下
  正压:±0.2% F.S. ±1 digit 以下
  显示   7 段, 3-1/2 digit
  显示精度   ±2% F.S.±1 digit (在周围温度: 25±3℃ )
  耐环境-防护等级   IP 65 (配管口需安装空气管 O.D.:4mm,以符合 IP65)
  耐环境-周围温度   动作: 0 ~ 50℃, 保存:-10 ~60℃ ( 无水露及不结冰状况下)
  耐环境-周围湿度   动作及保存:35~85% RH (无水露)
  耐环境-耐振动   振幅 1.5mm或10G, 每1分钟10Hz~55Hz~10Hz ,X、Y、Z 每个方向各 2 小时
  耐环境-耐冲击   100m/s2 (10G) X,Y, Z 每个方向各 3 次
  温度特性   ≦±2% F.S.比较参考温度25℃ (0~50℃温度范围内)
  重量   约 40 g