您现在的位置 > 产品信息 > 电动缸 > 电动缸 > MEQYC 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

活塞桿电动缸-螺桿驱动(附马达)
MEQYC
规格:50, 50D, 50L, 65, 65D, 65L
适用马达 52框, 65框
软体下载: TC100控制器

详细规格 相关下载
  规格   小型:50, 50D, 50L
  标准型:65, 65D, 65L
  本体宽幅   50:52mm, 50D:52mm, 50L:52mm,
  65:65mm, 65D:65mm, 65L:65mm
  最大行程   50:300mm, 50D:300mm, 50L:300mm,
  65:500mm, 65D:500mm, 65L:500mm
  最大荷重   50:30kg, 50D:30kg, 50L:30kg,
  65:110kg, 65D:110kg, 65L:110kg
  重复精度   ±0.01mm