您现在的位置 > 产品信息 > 电动缸 > 电动缸 > METSC 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

滑台电动缸-螺桿驱动(附马达)
METSC
规格:5, 6, 10, 12, 13
适用马达 42框
软体下载: TC100控制器

详细规格 相关下载
  规格   小型:5, 6
  标准型:10, 12, 13
  本体宽幅   5:51mm, 6:65mm, 10:102mm,
  12:102mm, 13:135mm
  最大行程   5:800mm, 6:800mm, 10:1050mm,
  12:1050mm, 13:1050mm
  最大荷重   5:10kg, 6:30kg, 10:50kg,
  12:50kg, 13:70kg
  重复精度   ±0.01mm