您现在的位置 > 产品信息 > 电动缸 > 电动缸 > METB 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

电动缸
METB
尺寸: 42x42, 55x55, 80x80 mm, 皮带驱动配合线轨传输。
结构採铝合金材质。使用不銹钢带密封,防止内部皮带与线轨因粉尘张脏污造成损坏。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  尺寸   42: 42x42, 55: 55x55, 80: 80x80 mm
  最大速度   3 m/s
  最大行程   6000 mm
  最小行程   100 mm
  皮带轮旋转一周距离   90, 120, 160 mm
  皮带轮齿数   18, 24, 32
  皮带宽度   12, 16, 25 mm
  最大转速   2000, 1500, 1150 g/min
  基本重量   1.6, 4.4, 6 kg
  每100 mm增加之重量   0.25, 0.37, 0.9 kg
  最大负载   Fx: 460, 820, 1650 N
  Fy: 1560, 1850, 4500 N
  Fz: 1560, 1850, 4500 N
  力矩   Mx: 20, 25, 80 Nm
  My: 55, 120, 450 Nm
  Mz: 55, 120, 450 Nm
  铝挤型惯性矩   lx: 11.8, 36, 183 cm4
  ly: 14.2, 45, 226 cm4
  重覆精度   ±0.05 mm
  轴径向最大负载   200, 300, 300 N
  空载扭力   >0.1, >0.5, 0.9 Nm
  传感器   RCI