您现在的位置 > 产品信息 > 电动缸 > 电动缸 > MEAT 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

智能电动缸
MEAT
规格: 25, 缩减安装底部至滑台平面尺寸,节省空间。
使用步进马达,以最小齿距时规皮带传动,提升位移精确度。
以4个线性滚珠轴承支撑滑台载重,保持平稳及顺畅度。
伺服型步进马达内藏控制器,具备程式记忆功能。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  规格   25
  轴承   线性滚珠轴承
  速度   48~1000 mm/s
  水平荷重   5 kg
  重复精度   ± 0.1 mm
  周围温度   +5℃~ +40℃
  备註   ※安装平面四周需预留约五公分之空间,以利日后维修置换。