‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥 > MVSE 系列 > MVSE-300 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

MVSE 電磁閥
MVSE-300
本體寬幅 30mm,5口2位,5口3位,直配管型,配管口徑尺寸 Rc3/8,最大使用壓力 1.2 MPa,流量 1510 Nl/min。

詳細規格 訂購代號 相關配件 產品比較 相關下載
  本體寬幅   30mm
  配管口徑代號   10A
  閥種類   5口2位, 5口3位
  本體型式   直配管型
  配管口徑尺寸   Rc3/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~1.2 MPa (5/2)
  0.3~1.2 MPa (5/3)
  耐壓力   1.5 MPa
  流量   1510 Nl/min
  有效斷面積   35 mm2 (5/2)
  34.5 mm2 (5/3)
  應答時間   50 ms
  周圍溫度   -5~+50℃ (不凍結)
  定格電壓   AC110,220V(50/60)Hz, DC24V
  電力消耗   AC=6/4.9VA,DC=2.5W
  電壓容許範圍   ±10%
  絕緣等級   F 級
  重量   406g, 508g, 577g