‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥 > MVSE 系列 > MVSE-300 相關配件
 
快速選單 系列:   型號:  

MVSE 電磁閥
MVSE-300
本體寬幅 30mm,5口2位,5口3位,直配管型,配管口徑尺寸 Rc3/8,最大使用壓力 1.2 MPa,流量 1510 Nl/min。

詳細規格 訂購代號 相關配件 產品比較 相關下載
聚氨酯管(PU管) / UM

具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。
UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。

聚氨酯管(PU管) / UML

使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa),使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)

消音器 / MSR

型號:MSR*-*:MSR01-S,MSR01-B,MSR02-S,MSR02-B,MSR03-B ,
配管口徑:Rc1/8,Rc1/4,Rc3/8

消音器 / MSL

配管口徑尺寸: M5~R1,S 型及 B 型

消音節流閥 / MSLC2

配管口徑: R1/8,1/4,3/8,1/2, 型號: MSLC2-01,MSLC2-02,MSLC2-03,MSLC2-04

止逆閥 / MJBV

配管口徑: 1/8",1/4",3/8",1/2",使用壓力範圍: 0.1~0.7 MPa