‧您現在的位置 > 產品資訊 > 標準氣壓缸 > ISO 無繫緊桿型 > MCKQI2 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

ISO-VDMA 標準PROFILE不旋轉氣壓缸(無繫緊桿型)
MCKQI2
氣缸內徑: φ32, 40 (mm),根據國際標準 ISO-VDMA 規格製作,屬無繫緊桿型,大多數零件可互相替換。活塞桿採用六角軸心,故不旋轉。採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  氣缸內徑(mm)   32 , 40
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.05 ~ 1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃ ~ +60℃ (不凍結)
  使用速度範圍   50 ~500 mm/sec
  活塞桿不迴轉精度   ±0.5°
  容許迴轉扭力   φ32: 2.5 kgf-cm, φ40: 4.5 kgf-cm
  傳感器   RCI