‧您現在的位置 > 產品資訊 > 標準氣壓缸 > ISO 無繫緊桿型 > MCKQI2 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

ISO-VDMA 標準PROFILE不旋轉氣壓缸(無繫緊桿型)
MCKQI2
氣缸內徑: φ32, 40 (mm),根據國際標準 ISO-VDMA 規格製作,屬無繫緊桿型,大多數零件可互相替換。活塞桿採用六角軸心,故不旋轉。採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
‧ 不旋轉;免給油:
  活塞桿採用六角軸心,故不旋轉。採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。
‧ 高品質;耐久佳:
  氣壓缸管採用鋁合金材質,經過氧化鋁膜處理,更具耐磨,耐蝕性。
‧ ISO標準規格:
  根據國際標準ISO-VDMA規格製作,屬無繫緊桿型,大多數零件可互相替換
‧ 埋入式傳感器:
  缸管四面均設計埋入式傳感器固定溝槽,可依實際使用需要變更傳感器安裝位置。