‧您現在的位置 > 產品資訊 > 機械手 > 平行夾爪 > MCHC 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

平行夾爪
MCHC
氣缸內徑: φ10,16,20,25(mm),使用流體:空氣,使用壓力範圍:0.1~0.7 MPa,採線性滾珠導軌,高剛性、高精度。夾爪採不銹鋼材質設計。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑 (mm)   10, 16, 20, 25
  配管口徑尺寸   M3×0.5, M5×0.8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.1~0.7 MPa
  作動公差 (mm)   ± 0.01
  周圍溫度   -10~+60℃ (不凍結)
  傳感器   RDE, RDE-D
  重量   55, 125, 250, 460 g