‧您現在的位置 > 產品資訊 > 機械手 > 平行夾爪 > MCHC 相關配件
 
快速選單 系列:   型號:  

平行夾爪
MCHC
氣缸內徑: φ10,16,20,25(mm),使用流體:空氣,使用壓力範圍:0.1~0.7 MPa,採線性滾珠導軌,高剛性、高精度。夾爪採不銹鋼材質設計。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
傳感器 / RCE

RCE(有接點)、RNE(無接點NPN)、RPE(無接點PNP), 適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCJT, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD,
MCGJ, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSF, MCRPMD,
MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL* 使用電壓範圍: 5~220V DC/AC, RNE, RPE: 使用電壓範圍:5~30V DC