‧您現在的位置 > 產品資訊 > 壓力傳感器 > 壓力錶 > MPG-60 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

數位壓力錶
MPG-60
電池使用,更換簡易。60 秒進入休眠。6 種壓力單位 (kPa, MPa, kgf/cm2, psi, bar, mmHg) 供設定。防塵,防水濺入、保護構造 IP65。低價格。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑   F1: R1/8”,M5; F2: NPT1/8”,10-32UNF; F3: G1/8”(BSPP),M5
  F4: R1/4”,M5; F5: NPT1/4”, 10-32UNF; F6:G1/4”(BSPP),M5
  設定/使用壓力範圍   0.000 ~ 1.000 MPa
  壓力單位顯示最小刻度   kPa/1, MPa/0.001, kgf/cm2/0.01, bar/0.01, psi/0.1, mmHg/1
  耐壓力   1.5 MPa
  電池   CR 2032 鋰電池
  電池壽命   3年, 5次/天 ; L有背光( 1年, 5次/天)
  電池可更換   是
  適用氣體   空氣,非腐蝕性,不可燃性
  低電量偵測   是
  關機時間   顯示 60 秒後進入休眠
  背光   標準型:無背光; L型式:有背光
  取樣頻率   2 Hz (2次/秒)
  重覆精度   真空壓:±1% F.S. ±1 digit 以下
  正壓:±0.2% F.S. ±1 digit 以下
  顯示   7 段, 3-1/2 digit
  顯示精度   ±2% F.S.±1 digit (在周圍溫度: 25±3℃ )
  耐環境-防護等級   IP 65 (配管口需安裝空氣管 O.D.:4mm,以符合 IP65)
  耐環境-周圍溫度   動作: 0 ~ 50℃, 保存:-10 ~60℃ ( 無水露及不結冰狀況下)
  耐環境-周圍濕度   動作及保存:35~85% RH (無水露)
  耐環境-耐振動   振幅 1.5mm或10G, 每1分鐘10Hz~55Hz~10Hz ,X、Y、Z 每個方向各 2 小時
  耐環境-耐衝擊   100m/s2 (10G) X,Y, Z 每個方向各 3 次
  溫度特性   ≦±2% F.S.比較參考溫度25℃ (0~50℃溫度範圍內)
  重量   約 40 g