‧您現在的位置 > 產品資訊 > 壓力傳感器 > 壓力錶 > PG 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

壓力錶
PG
配管口徑尺寸: R1/16, R1/8, R1/4,使用壓力範圍: 0~2 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   6A, 8A
  配管口徑尺寸   R1/16, R1/8, R1/4
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   依訂購規格
  使用周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  精度   JIS 2.5級 或 ASME B級
  重量   11 g ~ 108 g