‧您現在的位置 > 產品資訊 > 壓力傳感器 > 壓力錶 > MP23 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

數位式壓力錶
MP23
壓力範圍:正壓 -0.1~1 MPa,連成壓:-100.0~100kPa,高精度。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑   F1: Rc1/8, F2: NPT1/8, F3: G1/8
  耐壓力   連成壓: 300 kPa
  正壓: 1.5 MPa
  適用氣體   空氣,非腐蝕性,不可燃性
  電源電壓   12 to 24V DC ±10%, 漣波峰值 10% 以下
  消費電流   55mA 以下
  顯示   3 1/2 digit LED 顯示 (取樣週期: 5 times/1sec.)
  顯示精度   ≦±2% F.S. ±1 digit 以下 (在周圍溫度: 25 ±3℃)
  耐環境-防護等級   IP40
  耐環境-周圍溫度   動作:0 ~ 50℃, 保存:-20 ~ 60℃
  (無水露及不結冰狀況下)
  耐環境-周圍濕度   動作及保存: 35 ~ 85% RH (無水露)
  耐環境-耐電壓   1000V AC 1分鐘(引線及外殼間)
  耐環境-絕緣阻抗   50MΩ以上 (500V DC) (引線及外殼間)
  耐環境-耐振動   複振幅1.5mm ,10Hz~55Hz~10Hz ,
  X、Y、Z 每個方向各2小時
  耐環境-耐衝擊   980m/s2 (100G) X, Y, Z 每個方向各3次
  溫度特性   ≦±2% F.S.(25℃)以下 (0 ~ 50℃溫度範圍內)
  電線規格   耐油電線(0.15mm2)
  重量   約102g (包含2公尺的電線)